Издание 16

Завод «Эконекс» – это ведущий российский производитель осветительного оборудования на основе светодиодов. В настоящее время деятельность компании «Эконекс» охватывает полный цикл: от разработки и производства оборудования до внедрения светотехнических решения клиенту и постгарантийного обслуживания.

Развитие освещения и различных энергосберегающих технологий не стоит на месте – на смену лампочек Ильича постепенно стали приходить компактные люминесцентные лампы, которые радовали нас тем, что так здорово помогали экономить электричество и снижать воздействие на окружающую среду, но огорчали содержанием паров ртути и необходимостью обязательной специальной утилизации.

Сейчас мы с вами становимся свидетелями нового этапа в развитии освещения – светодиодные лампы. Идея создания первого светодиодного светильника зародилась в 2008 году с массовым появлением мощных осветительных диодов на рынке. Положительные результаты светотехнических испытаний привели к принятию решения о создании нового российского бренда – «Econex», представляющего высококачественные и надежные светодиодные решения. Именно так «от идеи к производству» началась история завода «Эконекс» в 2009 году.

Клиент

Завод «Эконекс» – это ведущий российский производитель осветительного оборудования на основе све тодиодов. В настоящее время деятельность компании «Эконекс» охватывает полный цикл: от разработки и производства оборудования до внедрения светотехнических решения клиенту и постгарантийного обслуживания. Основная выпускаемая продукция – беспроводные системы управления освещением и светодиодные светильники для уличного, промышленного, офисно-административного и складского назначения. Оборудование зарекомендовало себя на крупных объектах: Северсталь, Силовые машины, Ижорские заводы, ТехноНиколь, Норильский Никель, Сан ИнБев, Группа Илим, Газпром, Трубная металлургическая компания, различные муниципалитеты и многие другие.

econex.ru

Производство светодиодных светильников на заводе «ЭКОНЕКС»

Светодиодный светильник это продукт с очень коротким жизненным циклом. В процессе разработки и производства светильника может пройти несколько месяцев и к этому времени, светильник может уже устареть по своим техническим характеристикам, потому что в этой отрасли постоянно повышается качество всех компонентов и эффективность светодиодов. Очень быстро меняется конъюнктура рынка.

Светильники серий ECONEX POWER X (разных модификаций) и ECONEX UNIVERSAL предназначены для производственных помещений. Условия эксплуатации достаточно разные, зависят от типа промышленного предприятия. Светильники подвергаются воздействию влаги и пыли, а в некоторых случаях, воздействию газов и химических веществ. Степень защиты IP65. Самыми сложными случаями здесь является металлургические и химические предприятия. Именно в этих изделиях применяется кабель российского производства LAPP KABEL® X05VV-F.

Производство светодиодного оборудования

Econex Road

Уличные светильники серии Road сочетают оригинальный дизайн и высокое качество света, которые помогают оживить улицы и территории современного города.

«Первый опыт использования кабелей производства LAPP – положительный, мы очень довольны достигнутыми результатами. До этого мы использовали кабель ПВС различных производителей: дорогой и дешевый, разных сечений, но от партии к партии кабель всегда не соответствовал заявленным характеристикам. Плавала толщина изоляции, из-за этого некорректно работал очистной инструмент. Кабеля в светильнике нужно совсем не много, но процесс зачистки достаточно трудоемкий. В случае применения автоматических или полуавтоматических средств с ПВС всегда возникали проблемы со снятием изоляции, либо повреждались жилы. На пробу впервые приобрели LAPP KABEL® X05VV-F, испытали в различных условиях, все остались довольны. Даже когда Вы держите кабель в руках, разница заметна – он совсем другого качества» – заявил Заместитель технического директора завода «Эконекс», Константин Галанский.

» 

 

На пробу впервые приобрели LAPP KABEL® X05VV-F, испытали в различных условиях, все остались довольны. Даже когда Вы держите кабель в руках, разница заметна – он совсем другого качества

Константин Галанский, Заместитель технического директора завода «Эконекс»

 

Кабель находится в эксплуатации около года. Завод «Эконекс» уже получил достаточно много отзывов от потребителей, которые осуществляют подключение и монтаж их продукции. Раньше всегда были жалобы, что кабель невозможно зачистить, плохой контакт или же жилы повреждены. Но теперь все стало гораздо удобнее и проще. При производстве светильников очень много времени и сил уходит на работу с кабелем. Внешняя изоляция у кабеля ПВС снимается очень сложно. Из-за этого приходится тратить много времени на эту операцию. Трудозатраты достаточно весомый и серьезный фактор. Кабель – это как водопровод, как вены человека. Если он будет поврежден, то изделие выйдет из строя. И обычно, демонтаж при выходе кабеля из строя дороже самого изделия. А выход изделия из строя грозит ударом по репутации компании.

«Также, я бы хотел отметить, что со временем обычный кабель ПВС грубеет, видны механические повреждения, он трескается, на морозе с ним невозможно работать. На данный момент, мы пережили одну зиму с кабелем LAPP. Нареканий в работе нет» – добавил Константин Галанский.