Издание 16

Взгляд вперед

5 тенденций будущего в технике соединений



Даже если СЛОВО «KABEL» после имени LAPP в будущем отпадет, на практике конец кабеля еще долго не предвидится. Наряду с другими захватывающими разработками это подтверждается уже сегодня СЕРЬЕЗНЫМИ тенденциями в технике соединений.

Тенденция 1. Кабель тесно связан с радиосвязью

Технологии беспроводной связи развиваются с невероятной силой — все больше даже в заводских цехах. В промышленном производстве, где все основано на цикле, а информация должна надежно передаваться за миллисекунды, заменить кабель все еще нельзя. Еще и потому, что он менее уязвим к помехам и хакерским атакам. Тенденция идет скорее к тому, что радиотехника и кабельные системы дополняют друг друга.

Тенденция 2. Штекерный разъем 4.0

Сегодня производим телевизоры, завтра пылесосы — на одной и той же производственной линии. Такая гибкость также имеет последствия для техники соединения: там, где электрические соединения раньше были установлены и больше их не касались, индустрия 4.0 требует модульные решения, которые можно многократно разъединять и конфигурировать по-новому.

Тенденция 3. Готовность к эксплуатации

Машиностроение должно концентрироваться на своей отрасли производства а не на сборке проводки: укорачивание кабеля, размещение штекерных разъемов, составление комплексных энергоцепей, питающих производственные мощности. Решение — индивидуально изготовленные заменяемые модули, технологически выполненные по последнему слову техники и готовые к подключению.

Тенденция 4. Меньше, универсальнее

Повышение производительности микрочипа способствует переходу на цифровой формат, а также к устройствам меньшего размера. Это сказывается и на промышленной технике соединений: машины становятся компактнее и требуют больше каналов передачи данных. Например, гибридные линии, объединяющие силовой кабель, информационный канал и шланги для пневматики или гидравлики.

Тенденция 5. Переменный ток уступает постоянному

Смена парадигмы от переменного тока к постоянному в распределении энергии предвещает серьезную экономию, поэтому это только вопрос времени. Понадобиться новая техника. Традиционные выключатели и штекерные разъемы не подходят для постоянного напряжения, так как полярность напряжения не меняется, а электрическая дуга при отключении не обрывается. Здесь будут необходимы новые штекерные разъемы и автоматика отключения. Кабели тоже должны быть продуманы по-новому. Что LAPP уже делает в рамках крупного исследовательского проекта.

Скачать статью в формате PDF.